เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
lanz/products/10c2c3ad-08da-4e4f-b405-c2da71dda881
หน้าหลัก
ประเภท
อุปกรณ์ไฟฟ้า
การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
Ordnungs-Trennprofil 41 ZMA
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
lanz oensingen ag
ติดตาม
Ordnungs-Trennprofil 41 ZMA
Ordnungstrennung durchgehend.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Art.Nr
307643
ELDAS®-Nr
127003506
Werkstoff
Stahl - S250GD
Länge
3000 mm
Breite
31.5 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
1.712 kg
Blechstärke
1 mm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
307643
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2026-04-22
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
41
กว้าง (มิลลิเมตร)
31.5
ความลึก (มิลลิเมตร)
3000
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://lanz-oens.ch/de/p/ordnungs-trennprofil-41-zma-307643
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Steel
ออกเเบบโดย
สวิตเซอร์แลนด์
ผลิตโดย
สวิตเซอร์แลนด์
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
1.712
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
อุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
พื้นที่การขาย
ยุโรป
เยอรมนี
สวิตเซอร์แลนด์
ออสเตรีย
สินค้าใกล้เคียง
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
ดาวน์โหลด
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
ดาวน์โหลด
Cummins
Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz
3.9
(
8
)
ดาวน์โหลด
Vertiv
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
ดาวน์โหลด
Cummins
Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz
4.6
(
7
)
ดาวน์โหลด
Cummins
Diesel Generator, QSB7-G5, 125-200 kW, 60Hz
4.3
(
9
)
ดาวน์โหลด