เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
lanz/products/14ff180d-3be5-4ef3-90ff-83a3dca123e0
หน้าหลัก
ประเภท
อุปกรณ์ไฟฟ้า
การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
Stahl-Bügelklemme M10 x 95 A4, 1.4404
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
lanz oensingen ag
ติดตาม
Stahl-Bügelklemme M10 x 95 A4, 1.4404
Zur Montage von Multifix und U-Profilen. Spannbereich 25-50mm. Rostfreier Stahl.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Art.Nr
307651
ELDAS®-Nr
-
Werkstoff
Rostfreier Stahl - 1.4404
Länge
101 mm
Breite
57 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
0.427 kg
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
307651
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2026-04-22
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
115
กว้าง (มิลลิเมตร)
57
ความลึก (มิลลิเมตร)
101
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://lanz-oens.ch/de/p/stahl-bugelklemme-m10-x-95-a4-307651
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Stainless steel
ออกเเบบโดย
สวิตเซอร์แลนด์
ผลิตโดย
สวิตเซอร์แลนด์
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
0.427
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
อุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
พื้นที่การขาย
ยุโรป
เยอรมนี
สวิตเซอร์แลนด์
ออสเตรีย
สินค้าใกล้เคียง
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
ดาวน์โหลด
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
ดาวน์โหลด
Cummins
Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz
3.9
(
8
)
ดาวน์โหลด
Vertiv
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
ดาวน์โหลด
Cummins
Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz
4.6
(
7
)
ดาวน์โหลด
Cummins
Diesel Generator, QSB7-G5, 125-200 kW, 60Hz
4.3
(
9
)
ดาวน์โหลด