เผยแพร่สินค้าของคุณ
2-Loch-Kopfplatte winkelverstellbar A4, 1.4571
2-Loch-Kopfplatte winkelverstellbar A4, 1.4571
    lanz oensingen ag

    2-Loch-Kopfplatte winkelverstellbar A4, 1.4571

    Kopfplatte winkelverstellbar 0, 7.5°, 15°, 22.5°, 30,°45°, 67.5°. Für Tragkonstruktionen mit U- und Multifix Profilen. Befestigung der Profile mittels 2 Schraubengarnituren M10x70, Art. Nr. 309517 mit Distanzhülsen, separat bestellen. Rostfreier Stahl.

    สเปคสินค้า
    • Art.Nr316601
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
      Länge175 mm
      Breite144 mm
      Höhe128 mm
      Gewicht0.88 kg
      Blechstärke3 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.316601
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)128
    • กว้าง (มิลลิเมตร)144
    • ความลึก (มิลลิเมตร)175
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.88
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)