เผยแพร่สินค้าของคุณ
Corner module Snake 45 degrees low back
Corner module Snake 45 degrees low back
Corner module Snake 45 degrees low back
    Lekolar

    Corner module Snake 45 degrees low back

    Snakes different modules make it easy to furnish for different learning situations. Section with back. Dimensions: Seat height 43 cm. W85xD70xH115 cm. Cold foam. Legs silver lacquered, RAL 9006. Upholstered in standard fabric X2.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.81982
    • Product familySnake
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sofa
    • วันที่เผยเเพร่2020-12-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1150
    • กว้าง (มิลลิเมตร)850
    • ความลึก (มิลลิเมตร)700
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (164)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (28)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (33)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (35)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (137)