เผยแพร่สินค้าของคุณ
LVC Model LV-984-LF - Single, Thermostatic Master Mixing Valve featuring a Wax Element
Leonard Valve Company
Archived

LVC Model LV-984-LF - Single, Thermostatic Master Mixing Valve featuring a Wax Element

>Minimum Flow = 6 gpm - Maximum Flow = 148 gpm >PARA-Trol Wax Thermostatic Element w/10 Year Warranty >1-1/4" F-NPT Inlets with Union Check & Service Stops >1-1/2" F-NPT Oulet >Locking Regulator Handles & Adjustable Temperature Limit Stop >Approvals: ASSE 1017, City of LA >Eco-Mix Certified Lead Free Construction in Rough Bronze Finish
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lv-984-lf
  • Product familyMixing Valves for Liquid Services
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์LV Series Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-02-03
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว