เผยแพร่สินค้าของคุณ
CISABAC Clôture Fixe CISA40 Bardage
CISABAC Clôture Fixe CISA40 Bardage
CISABAC Clôture Fixe CISA40 Bardage
CISABAC Clôture Fixe CISA40 Bardage
    LG Investissement

    CISABAC Clôture Fixe CISA40 Bardage

    3.4 จาก 5 ดาว3.4(5 รีวิว)
    • To secure construction sites quickly and in the long term.
    • Anti-poster siding 20 shades available.
    • Available in lengths from 1 to 6m and useful widths of 0.92m
    • Possibility of horizontal installation
    • Easy to adjust according to your measurements by cutting and nesting.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ClotureCISA40
    • Product familyClôture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Clôture Fixe
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-09-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_14
    • Uniclass 2015 DescriptionFence systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFences and Gates
    • OmniClass Number23-11 25 19
    • OmniClass TitleFences
    • CSI UniFormat II CodeG
    • CSI UniFormat II TitleSITEWORK

    พื้นที่การขาย

    แอฟริกา ยุโรป
    ตูนิเซีย
    ฝรั่งเศส
    โมร็อกโก
    แอลจีเรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)