เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ascent II Macerating Toilet System
Liberty Pumps

Ascent II Macerating Toilet System

The new Ascent II macerating toilet system features the Industry’s only 1.28 GPF high efficiency toilet for a macerating system. Now, put a bathroom anywhere! Perfect for bathroom additions and remodeling without breaking concrete floors, the Ascent II can pump up to 25’ vertically and 150 horizontally through a 1" discharge pipe.

The new system features advanced RazorCutTM technology for improved maceration of waste and a removable service panel that provides quick access to the cutter area without disconnecting the plumbing. Other features include ISTTM solid state switching, a built-in alarm and LED lights with external touchpad for alarm silence and manual override. The high quality toilets – available in round front and elongated, have improved flush performance and carry the WaterSense® mark. Both models feature insulated tanks to eliminate sweating. Toilet seat included.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.libertypumps-ascentiiseries
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Water Operated Water Closets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-09-25
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ