เผยแพร่สินค้าของคุณ
Atmos Recumbent Bike

Atmos Recumbent Bike

The Life Fitness Atmos Recumbent Bike delivers a comfortable, low-impact cardio solution for hotel gyms and apartments with gyms. Designed to support users of all ages and abilities, it helps operators offer an inclusive fitness experience while minimizing maintenance demands and space requirements. Built to Life Fitness commercial gym equipment standards, Atmos provides dependable performance that protects your investment and supports daily use with confidence.
สเปคสินค้า
  • Consoles: SL, SE4 16" Dimensions (L x W x H): 66.5" x 27" 53" (169 x 69 x 135 cm) Unit weight: 172.8 lbs (78.3 kg) Max User Weight: 400 lbs (181 kg) Color options: Smooth Charcoal Resistance Levels: 0-25 Motor: Generator/Electromagnetic brake Contact Heart rate: No Handlebars: Front assist handle for easy entry and exit, Seat side handlebars Watter Bottle Holders: 1 Accessory Tray: Integrated Accessibility: Step-through design Seat: Angled seat carriage design with lever adjustment Pedals: Easy adjust pedal straps Levelers: Adjustment levelers for product stability Self Powered: SL Console only Power Requirements: Auto-start: Brings power to console when user begins pedaling
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.atmos-recumbent-bike
  • Product familyAtmos
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bike
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-09-23
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectกีฬาและนันทนาการ - อุปกรณ์ออกกำลังกายในร่ม
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_70_55_35
  • Uniclass 2015 DescriptionGymnastics and exercising equipment systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 66 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExercise Equipment
  • OmniClass Number23-21 31 00
  • OmniClass TitleFitness and Exercise Equipment