เผยแพร่สินค้าของคุณ
Axiom Series Lat Pulldown/Low Row

Axiom Series Lat Pulldown/Low Row

The Axiom Series Lat Pulldown/Low Row accommodates two exercises that target the entire back and rear shoulder muscle groups. The clean, inviting look is appealing to all exercisers.

Key Features:

  • Accommodates two exercises that target the entire back and rear shoulder muscle groups
  • Comes standard with lat pulldown bar and neutral grip row handle
  • Foot pegs provide additional user stability during row
  • Thigh pads stabilize user to help promote a more effective lat workout

Product Code: OP-LR

Size (L x W x H): 81" x 35" x 85" (metric cm: 200 x 89 x 216)

สเปคสินค้า
  • Product Code: OP-LR Size (L x W x H): 81" x 35" x 85" (metric cm: 200 x 89 x 216) Recommended Live Area: 105" x 83" x 97" (metric cm: 267 x 211 x 246) Weight: 452 lbs (205 kg) Weight Stack(includes increment weight): 202.5 lbs (101.25 kg) Max User Weight: 300 lb (136 kg)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.axiom-series-lat-pulldown-low-row
  • Product familyAxiom
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lat Pull Down/Low Row
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-09-23
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectกีฬาและนันทนาการ - อุปกรณ์ออกกำลังกายในร่ม
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_70_55_35
  • Uniclass 2015 DescriptionGymnastics and exercising equipment systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 66 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExercise Equipment
  • OmniClass Number23-21 31 00
  • OmniClass TitleFitness and Exercise Equipment