เผยแพร่สินค้าของคุณ
Axiom Series Leg Press

Axiom Series Leg Press

The Axiom Series Leg Press offers an effective lower-body workout. It utilizes an innovative path of motion to promote increased hip extension and greater muscle contraction. The clean, inviting look of a short tower on the Axiom Series makes it a great solution for any facility.

Key Features:

  • Innovative path of motion promotes greater hip extension and muscle contraction
  • Large, angled foot platforms properly position ankle throughout the range of motion and accommodate a variety of foot sizes and positions
  • Adjustable back pad accommodates various user sizes

Product Code: OP-LP

Size (L x W x H): 86" x 40" x 53" (metric cm: 218 x 102 x 135)

สเปคสินค้า
  • Product Code: OP-LP Size (L x W x H): 86" x 40" x 53" (metric cm: 218 x 102 x 135) Recommended Live Area: 98" x 64" x 77"(metric cm: 249 x 163 x 196) Weight: 594 lbs (269.4 kg) Weight Stack(includes increment weight): 262.5 lbs (131.25 kg) Max User Weight: 300 lb (136 kg)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.axiom-series-leg-press
  • Product familyAxiom
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Leg Press
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-09-23
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectกีฬาและนันทนาการ - อุปกรณ์ออกกำลังกายในร่ม
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_70_55_35
  • Uniclass 2015 DescriptionGymnastics and exercising equipment systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 66 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExercise Equipment
  • OmniClass Number23-21 31 00
  • OmniClass TitleFitness and Exercise Equipment