เผยแพร่สินค้าของคุณ
Axiom Series Multi-Press

Axiom Series Multi-Press

A space-saving, triple-function design allows for effective chest press, incline press and shoulder press movements from a natural body position. The sleek design is intuitive and inviting to exercisers of all fitness levels and abilities.

  • The workarm adjusts in 7 positions for multiple pressing angles to accommodate each user’s size and lifting preference
  • A single-pin, gas-assisted mechanism allows for easy simultaneous seat and back pad position adjustments for different presses.
  • Multiple grip locations allow for effective strength training for a wide range of users

Product Code: OP-MP

Footprint (L x W x H): 68" x 54" x 62" (metric cm: 173 x 137 x 157)

สเปคสินค้า
  • Product Code: OP-MP Footprint (L x W x H): 68" x 54" x 62" (metric cm: 173 x 137 x 157) Recommended Live Area (L x W x H): 92" x 78" x 86" (234 x 198 x 218) Weight: 539 lbs (245 kg) Weight Stack(includes increment weight): 202.5 lbs (101.25 kg) Max User Weight: 300 lbs (136 kg)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.axiom-series-multi-press
  • Product familyAxiom
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Multi-Press
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-09-23
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectกีฬาและนันทนาการ - อุปกรณ์ออกกำลังกายในร่ม
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_70_55_35
  • Uniclass 2015 DescriptionGymnastics and exercising equipment systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 66 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExercise Equipment
  • OmniClass Number23-21 31 00
  • OmniClass TitleFitness and Exercise Equipment