เผยแพร่สินค้าของคุณ
5"/6" LUNA 56 PRO, Fixed, Color Selectable Recessed Fixture
5"/6" LUNA 56 PRO, Fixed, Color Selectable Recessed Fixture
5"/6" LUNA 56 PRO, Fixed, Color Selectable Recessed Fixture
5"/6" LUNA 56 PRO, Fixed, Color Selectable Recessed Fixture
5"/6" LUNA 56 PRO, Fixed, Color Selectable Recessed Fixture
5"/6" LUNA 56 PRO, Fixed, Color Selectable Recessed Fixture
5"/6" LUNA 56 PRO, Fixed, Color Selectable Recessed Fixture
    Liteline

    5"/6" LUNA 56 PRO, Fixed, Color Selectable Recessed Fixture

    The LUNA56 PRO is a fixed recessed light fixture for retrofit in 5" or 6" applications. It is a high-performance, easy to install downlight solution that offers good light output, energy-efficient, and streamlined design. Suitable for wet locations.

    สเปคสินค้า
    • Application Ceiling Recess Mount

      Approved Location Wet / Insulated Ceilings / Indoor / Outdoor

      Beam Angle 40° / 60°

      CCT (color selectable)

      2700 K / 3000 K / 3500 K /4000 K / 5000 K

      Certification cETLus

      Class II Yes

      Color (Trim) WH / BK / BN

      Color (Reflector) WH / BK / SS / SP / GD

      CRI 90

      Dimming Yes

      Dimming Tech Forward/reverse-phase

      TRIAC/ELV

      Energy Star Yes*

      Hole Cut Ø 51/2"~61/8" (140~155mm)

      Input 100-135V AC, 60Hz

      Lumens Up to 2500

      Lumens per Watt Up to 83

      Power Factor 0.9

      Projected Life 70% @ 50,000 hrs

      Warranty Lifetime

      Wattage 17W / 20W / 33W

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.5-6-luna-56-pro-fixed-color-selectable-recessed-fixture
    • Product familyDownlights
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์LUNA
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-08-27
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 00
    • OmniClass TitleElectrical Lighting
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (8)