เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sigma 2 (S213) round Adjustable LED Fixture with Stepped Baffle
Liteline

Sigma 2 (S213) round Adjustable LED Fixture with Stepped Baffle

The SIGMA 2 Series boasts a sleek modern look with a broad offering of shapes, including pinspots, slots, and slopes. In addition, choose between multiples, regressed optics and tailored beam angles to match the intended look and feel of your architectural space. Add a hex cell louver, a softening, or a linear spread lens to further customize your fixture to further meet desired optical performance.

สเปคสินค้า
  • Aperture 2¾ " (70mm)

    Application Recessed

    Approved Location Damp

    Certifi cation cETLus

    CRI 90

    Dimming Yes

    Hole Cut Size 215⁄16" (75mm)

    Max. Ceiling Thickness 1¼ " (32mm)

    Power Factor >0.9

    Power Supply Type Constant Current

    Lumen Maintenance 70% @ 50,000 Hrs

    THD <20%

    TM-30 Annex E P2 / V- / F3

    UGR/Glare Refer to photometric

    reports

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sigma-2-round-adjustable-led-fixture-with-stepped-baffle
  • Product familyDownlights
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SIGMA
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-08-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 00
  • OmniClass TitleElectrical Lighting
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (8)