เผยแพร่สินค้าของคุณ
Curtain dock shelter 403M
Curtain dock shelter 403M
Curtain dock shelter 403M
    Loading Systems

    Curtain dock shelter 403M

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(10 รีวิว)

    The curtain dock shelter 403M uses sturdy curtains, made from durable material, for the closing of the area between the opening of the warehouse and the docked vehicle. The curtain dock shelter 403M is mainly used in situations where an optimal sealing is required, and n which large differences in vehicle size apply. Furthermore this dock shelter is well-suited to serve as a drive through shelter. The curtain dock shelter 403M can be modified to meet each client specific situation.

    สเปคสินค้า
    • The curtain dock shelter 403M, front projection model consists of a stable construction with an anodised and extruded aluminium front frame and a hot-galvanised steel rear frame. The solid and rigid construction provides an optimal strength during side loading, ensuring that the bottom sections do not deflect outwards. The frame is connected by means of hinged arms. These ensure that the dock shelter 403M can retract in the event of inaccurate docking, to prevent damage to the dock shelter and vehicle.
      Due to intensive working load of the curtain material, a high quality of tear and wear resistance is applicable. The curtains are made from a polyester fibre and PVC top coating. The side curtains are provided with approach markings.

      All Loading Systems products and systems – including the curtain dock shelter 403M – comply with the highest quality standards. 

      Technical Specifications

      • Width 3400 mm
      • Height 3400 mm
      • Front projection depth 0 mm (build-in model)
      • 600 mm (front projection model)
      • Width side curtains 600 mm (incl. alu profile)
      • Height top curtain 1000 mm (incl. alu profile)
      • Mounting height 500 mm (above highest vehicle)
      • Curtain models 3000, 3700, 3900 gr/m²
      • Standard colour Black / white

      No rights may be derived from the BIM models.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.curtain-dock-shelter-403m
    • Product familyDock Equipment
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dock shelters
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-05-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักRubber
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์สำหรับขนถ่ายบรรทุก - อุโมงค์โหลดสินค้า
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodePr_80_77_23_70
    • Uniclass 2015 DescriptionRetractable dock shelters
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 16.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLoading Dock Shelters
    • OmniClass Number23-23 23 21
    • OmniClass TitleLoading Dock Shelters
    • CSI UniFormat II CodeE10
    • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (5)