เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hurricane Light NG
Loading Systems

Hurricane Light NG

The Loading Systems Hurricane Light NG is used to illuminate and ventilate the full length of truck trailers.

The Loading Systems Hurricane Light NG increases safety during loading and unloading by illuminating and ventilating the full length of truck trailers and conditions trailer environments to warmer or cooler facility temperature.

สเปคสินค้า
  • Long life and energy saving

    The light source has a 50.000 hours average rated life without changing lamps. It is powered by only 12W which means that the Hurricane Light NG is also energy efficient and offers an 92% energy saving over an incandescent dock light with a 150W lamp.

    Materials

    The lamp has a durable cast aluminium powder coated housing and remains cool to touch during operation. With no filament to break, the LED head is also extremely durable and far more likely to survive an accidental impact.

    The easy to clean thermoplastic housing accommodates a powerful and reliable turbo fan. The Hurricane Light NG appears in safety yellow finish for maximum visibility.

    Technical Specifications

    • Standards CE
    • Dimensions fan (LxWxH) 475x425x475 mm
    • Dimensions lamp (LxWxH) 98x166x160 mm
    • Dimensions total (LxWxH) 1280x425x940 mm
    • Life span LED’s 50.000 hours
    • Power consumption LED’s 12 W
    • Power consumption fan max. 560 W
    • Number of LED’s 12 x 1 W
    • Power connection fan 1 / N / PE, 230 VAC / 50 Hz / 2.41 A
    • Air flow rate max. 1800 m3/h
    • Static air pressure (freely blowing) max. 525 Pa
    • Sound level (EN ISO 11201) 73.5 dB (A)
    • Protection class IP22
    • Weight (complete set) 40 kg

    No rights may be derived from the BIM models.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hurricane-light-ng
  • Product familyLoading bay accessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์All
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-11-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
  • IFC classificationLamp
  • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
  • UNSPSC code391016
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLoading Dock Lights
  • OmniClass Number23-23 23 00
  • OmniClass TitleLoading Dock Equipment

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (55)