เผยแพร่สินค้าของคุณ
Inflatable dock shelter 408NG
Loading Systems

Inflatable dock shelter 408NG

The dock shelter 408NG with inflatable top cushion and PVC side curtains is especially suited for situations with very different vehicle heights. This dock shelter is available as a front projection version and as a built-in version. Both versions can also be ordered as a drive-through model.

สเปคสินค้า
  • Materials

    The top cushion is made of polyester trevira fabric with a dull PVC coating on both sides. The contact surface with the vehicle is made from 900 gr/m2 fabric, the remaining parts in 600 gr/m2. The accordion designed cushion folds up nicely.

    The protection strips are made of the same 3000 gr/m² fabric as the side curtains.

    The built-in version is finished with anodised aluminium profiles.

    The dock shelter 408NG comply with the highest quality standards and is CE certified.

    Technical specifications

    • Standards CE certified
    • Width x height 3500 x 3550 mm
    • Front opening w x h (inflated) 2250 x 2425 mm
    • Front opening w x h (retracted) 2250 x 3080 mm
    • Mounting height (recommended) 4750 mm
    • Projection 0 / 800 mm
    • Protection strips width sides 225 mm, height top 420 mm
    • Protection strip material 3000 gr/m²
    • Side curtains width 600 mm
    • Curtain material 3000 / 3900 gr/m²
    • Height cushion height (inflated) 1100 mm
    • Cushion material 600 gr/m2
    • Inflation time approx. 20 seconds
    • Deflation time (at 20° C) approx. 25 seconds
    • Protection class control box IP 65
    • Protection class blower motor IP 54
    • Insulation value panels R 0,59 m²K/W
    • Power supply 1NE / 200–240 V AC / 50/60 Hz
    • Power consumption (max.) 170 W
    • Control current 24V DC
    • Operating temperature between –25° and +50° C
    • Idle state temperature between –30° and +80° C
    • Colours black protection strips and cushions
    • Aluminium profiles
    • Grey white RAL 9002 panels

    No rights may be derived from the BIM models.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.inflatable-dock-shelter-408ng
  • Product familyDock Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dock shelters
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-11-22
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC coated polyester
  • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
  • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์สำหรับขนถ่ายบรรทุก - อุโมงค์โหลดสินค้า
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodePr_80_77_23_42
  • Uniclass 2015 DescriptionInflatable dock shelters
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLoading Dock Seals and Shelters
  • OmniClass Number23-23 23 19 11
  • OmniClass TitleInflatable Loading Dock Seals
  • CSI UniFormat II CodeE10
  • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (5)