เผยแพร่สินค้าของคุณ
LED Dock light 220 VAC
LED Dock light 220 VAC
LED Dock light 220 VAC
    Loading Systems

    LED Dock light 220 VAC

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(5 รีวิว)

    The loading Systems LED dock light (220 VAC model) is used to illuminate the full length of truck trailers. The LED dock lights increase safety during loading and unloading. the dock light can be easily connected on the control panel. The light source has a 50.000 hours average rated life without changing lamps. it is powered by only 12 watts, which means that the Loading systems LED dock light is also energy efficient and offers a 92% energy savings over an incandescent dock light with a 150-watt lamp.

    สเปคสินค้า
    • Our modular LED dock light (220 VAC version) delivers instant-on, bright and uniform light, easily illuminating the full length of truck trailers. With no filament to break, the LED head is also extremely durable and far more likely to survive an accidental impact.

      The dock light its arm is made from two robust profiles, which allow swinging the dock light in the required position.

      The Loading Systems LED dock light is supplied as a set including swing arm and wiring. The optional DIN-rail transformer is mounted and connected to the control panel of other Loading Systems products.

      Technical Specifications

      • Standards CE certified
      • Dimensions lamp (LxWxH) 98x156x160 mm
      • Dimensions swing arm (LxWxH) 1124x166x284 mm
      • Lifespan 50.000 hours
      • Power consumption 12 W
      • Numbers of LEDs 12
      • Power connection 220 VAC
      • Connection lamp C13 connector
      • Protection class IP 67
      • Weight (complete set) 6,8 kg

      No rights may be derived from the BIM models.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.led-dock-light-220-vac
    • Product familyLoading bay accessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์All
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-05-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)284
    • กว้าง (มิลลิเมตร)116
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1124
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGalvanized steel
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLamp
    • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
    • UNSPSC code391016
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLoading Dock Lights
    • OmniClass Number23-23 23 00
    • OmniClass TitleLoading Dock Equipment

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (55)