เผยแพร่สินค้าของคุณ
LP® WeatherLogic® Air & Water Barrier
LP Building Solutions

LP® WeatherLogic® Air & Water Barrier

Elevate Moisture Management

  • Structural I Sheathing
  • Can be used for both roof and wall applications for greater versatility
  • Available in 4-foot nominal widths and 8-, 9-, or 10-foot lengths
  • Seam & Flashing tape is available in 3.75-inch and 6-inch widths; squeegees offer ease of installation and come with every box
  • 30-Year Limited Warranty is one of the longest in the industry
  • Recognized as carbon negative by ASTM in 2023

สเปคสินค้า
  • Feature and Benefits

    Protects from Water

    • Helps safeguard the home from water intrusion for a tighter building envelope while allowing moisture vapor to escape.

    Structural I Sheathing

    • Versatile roof and wall panels add greater cross-panel strength and stiffness for enhanced structural capacity.

    Easy Installation

    • Installs just like regular sheathing for potential labor savings while keeping jobsites cleaner and more professional.

    Long-Lasting Protection

    • Protects against air and water during construction, providing structural stability for years to come.

    Carbon Negative

    • Qualifies as carbon negative, helping you build sustainably by choosing products that store more carbon than is released in their life cycle.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lp-weatherlogic
  • Product familyBuilding materials
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SmartSide®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-12-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
  • UNSPSC nameSiding and exterior wall materials
  • UNSPSC code301518
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 74 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Wall Coverings
  • OmniClass Number23-13 37 13
  • OmniClass TitleExterior Wall Cladding
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
ชิลี
สหรัฐอเมริกา
บราซิล

สินค้าใกล้เคียง