เผยแพร่สินค้าของคุณ
IQ LINE LED
IQ LINE LED
IQ LINE LED
IQ LINE LED
IQ LINE LED
    LUG LIGHT FACTORY
    Archived

    IQ LINE LED

    4.5 จาก 5 ดาว4.5(11 รีวิว)

    Decorative suspended luminaire, for LED light sources.

    • High efficacy to 117 lm/W
    • Perfect combination of aesthetics and ergonomics
    • Modern design
    • Direct-indirect lighting
    • Luminaire with a limited glare
    สเปคสินค้า
    • TECHNICAL DATA
      Mounting:on wire suspension (included)
      Body:aluminum profile

      ELECTRICAL DATA
      Power supply efficiency:>86%
      Power:230-240V, 50/60Hz
      Includes light source:yes

      GENERAL DATA
      Lifetime (L80B10):60 000h
      Other remarks:the direct-indirect version lights up and down, UGR <19 for version with lamella
      Warranty:5 years
      Application:offices, boutiques, exhibitions, galleries, open-space areas, reception desks, conference rooms

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.IQline
    • Product familyLamps
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling mounted
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-03-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)80
    • กว้าง (มิลลิเมตร)40
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 00 00
    • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    สินค้าใกล้เคียง

    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (8)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (8)