เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARQ GLOBE, Acoustix
ARQ GLOBE, Acoustix
    Lumenwerx

    ARQ GLOBE, Acoustix

    Part of the Arq Acoustix series, the Arq Globe is an acoustic pendant equipped with an arc-shaped shade made of soundabsorbing felt created from recycled bottles. With its exposed bulbous Globe light Arq Globe exudes vintage vibes and is a fun addition to any space requiring noise control.

      สเปคสินค้า
      • SIZE: 24" DIAMETER

        LIGHT SOURCE: LED

        LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

        CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

        MOUNTING: PENDANT

        OPTICS: IRO™, XPOINT™


      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.ARQGLACOP
      • Product familyPendant
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acoustic
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2023-05-05
      • หมายเลขฉบับ1
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักAluminium
      • วัสดุรองFibre-felt
      • ออกเเบบโดยแคนาดา
      • ผลิตโดยแคนาดา
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
      • IFC classificationLight Fixture
      • รหัส ETIMEC001743
      • ชื่อ ETIMPendant luminaire
      • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
      • UNSPSC code391115
      • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
      • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
      • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
      • OmniClass Number23-35 47 11
      • OmniClass TitleLighting Fixtures
      • CSI UniFormat II CodeD5020
      • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

      พื้นที่การขาย

      อเมริกาเหนือ
      แคนาดา
      สหรัฐอเมริกา

      สินค้าใกล้เคียง

      4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
      5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (11)
      4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)