เผยแพร่สินค้าของคุณ
CLUSTER DOWNLIGHT, Recessed Linear Downlight
Lumenwerx

CLUSTER DOWNLIGHT, Recessed Linear Downlight

4.6 จาก 5 ดาว4.6(5 รีวิว)
Clusters recessed downlights include linear downlights, planar downlights, and linear adjustable, all in various cell configurations. Downlights offer a choice of soft- and sharp-edge optics, multiple beam spreads and subtle aperture treatments. Nominal light output is 200 lumens per cell at over 80 LPW; total output ranges up to 1800 lumens in a linear configuration and to 5000 lumens for the largest array. Recessed Clusters can install in a variety of ceiling types and materials, with either an integral driver or a remote driver that is capable of powering multiple luminaires.
สเปคสินค้า
  • SIZE: 1X1, 1X2, 1X3, 1X5, 1X10, 2X2, 3X3, 5X5 LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: DOWNLIGHTS, RECESSED CLUSTER TYPE: CLUSTER LINEAR, CLUSTER PLANAR, CLUSTER ADJUSTABLE OPTICS: REF, SOF
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.CLUR01
  • Product familyRecessed
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cluster Downlight
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameRecessed lighting
  • UNSPSC code39111505
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 DescriptionRecessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (13)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)