เผยแพร่สินค้าของคุณ
AERA 2 CYLINDER, Wall, Direct,Indirect, Direct/Indirect
Lumenwerx

AERA 2 CYLINDER, Wall, Direct,Indirect, Direct/Indirect

True-to-size with a versatile minimalist esthetic, Aera Cylinder luminaires are high-performance fixtures, delivering visually comfortable lighting suitable for a wide range of applications.

สเปคสินค้า
  • SIZE: HEIGHT: 4", 6", 8", 12"

    LIGHT SOURCE: LED

    CERTIFICATIONS: Declare

    LIGHT DISTRIBUTION: ASYMMETRIC, DIRECT, WALL WASH

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

    MOUNTING: CYLINDER-CUBOID, PENDANT, SURFACE, WALL

    OPTICS: XPoint™

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.AE2CYW
  • Product familyWall
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aera
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-05-22
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
  • IFC classificationLight Fixture
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit