เผยแพร่สินค้าของคุณ
AERA 2 DEEP DOWNLIGHT, Recessed Square, Direct
AERA 2 DEEP DOWNLIGHT, Recessed Square, Direct
    Lumenwerx

    AERA 2 DEEP DOWNLIGHT, Recessed Square, Direct

    Aera Deep luminaires introduce a unique deep baffle feature to the Aera family, available with a prism or smooth texture. This depth allows for an exceptionally low glare quality of light and a visually quiet ceiling. Aera Deep comes in square or round models and 2" or 3" apertures. The highperformance family displays a precise coupling of optic and trim and can be installed as IC-rated, non-IC-rated, or Chicago Plenum-rated types.

    สเปคสินค้า
    • SIZE: DIAMETER - 2", Shapes - ROUND, SQUARE

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

      MOUNTING: DOWNLIGHTS

      OPTICS: DPO™, XPoint™

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.AE2DSR
    • Product familyRecessed
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AERA
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-29
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยแคนาดา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameRecessed lighting
    • UNSPSC code39111505
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_71
    • Uniclass 2015 DescriptionRecessed luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)