เผยแพร่สินค้าของคุณ
AERA 3 FLEX CYLINDER, Pendant, Direct
Lumenwerx

AERA 3 FLEX CYLINDER, Pendant, Direct

The Aera 3" Flex Cylinder is adjustable, tilting upwards to 90 degrees and rotating 355 degrees. Mountable as a recessed, surface, pendant, or wall fixture, it brings to the Aera family added flexibility and more options to customize lighting effects.

สเปคสินค้า
  • SIZE: DIAMETER: 3"

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

    MOUNTING: PENDANT, RECESSED, SURFACE, WALL

    OPTICS: XPoint™

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.AE3FXCYP
  • Product familyPendant
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์AERA
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001743
  • ชื่อ ETIMPendant luminaire
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)