เผยแพร่สินค้าของคุณ
AERA 3 INFLEX CYLINDER, Surface, Direct
Lumenwerx

AERA 3 INFLEX CYLINDER, Surface, Direct

The Aera Inflex Cylinders feature adjustable optics that can tilt 35 degrees and rotate 355 degrees, all while their cylindrical housings stay in their fixed position. Mountable as pendant or surface fixtures, they can serve to subtly emphasize certain features of a space
or add visual interest to plain lighting design.

สเปคสินค้า
  • SIZE: DIAMETER: 3"

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    CERTIFICATIONS: Declare

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

    MOUNTING: SURFACE

    OPTICS: XPoint™

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.AE3INFXCYS
  • Product familySurface
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aera
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted
  • IFC classificationLight Fixture
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 DescriptionSurface luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)