เผยแพร่สินค้าของคุณ
ALCOVE LED, Indirect
Lumenwerx

ALCOVE LED, Indirect

ALCOVE LED is a compact, high-performance luminaire providing efficient asymmetric light distribution. ALCove measures just 1 13/16" high by 3 7/8" deep.  With peak intensity at 110 degrees, adjustable optics, light output from 350 to 1200 lumens per foot, and efficacy up to 134LPW, ALCOVE delivers very effective ceiling illumination. Highly flexible, ALCOVE installs in site-built coves and other architectural enclosures, either as individual luminaires or in continuous runs with quick-connect wiring. Driver and LED boards are accessible without removing the luminaire.
สเปคสินค้า
  • Size: 3 7/8" x 1 3/16"

    Light Source: LED

    Chromaticity: Static White, Duo , Sola

    Light Distribution: Indirect, Asymmetric Indirect

    Optics: APO

    Mounting: Cove

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ALC
  • Product familyCove
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Alcove
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)1.81
  • กว้าง (นิ้ว)3.88
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 DescriptionLight-emitting diode (LED) luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)