เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARQ FLAIR, Acoustix
Lumenwerx

ARQ FLAIR, Acoustix

Part of the Arq Acoustix series, the Arq Flair is an acoustic pendant equipped with an arc-shaped shade made of sound-absorbing felt created from recycled bottles. Sporting a contemporary look and feel with its cylindrical diffuser, the luminaire can easily blend in to any space while contributing to its visual and acoustic comfort.

    สเปคสินค้า
    • SIZE: 24" DIAMETER

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

      MOUNTING: PENDANT

      OPTICS: IRO™, XPOINT™


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ARQFLACOP
    • Product familyPendant
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acoustic
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-05
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองFibre-felt
    • ออกเเบบโดยแคนาดา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001743
    • ชื่อ ETIMPendant luminaire
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)