เผยแพร่สินค้าของคุณ
AERA SHALO 3  DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
AERA SHALO 3  DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
AERA SHALO 3  DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
AERA SHALO 3  DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
AERA SHALO 3  DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
AERA SHALO 3  DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
AERA SHALO 3  DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
    Lumenwerx

    AERA SHALO 3 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct

    Aera Shalo is a family of ultra-shallow downlights designed for spaces with limited plenum height. At only 2″ deep, Aera Shalo delivers the same optical precision, visual comfort, and below-ceiling serviceability that define the Aera Collection. Available in 2″, 3″, and 4″ apertures, it offers a consistent aesthetic across multiple mounting types and distributions.
    The Aera Shalo Fixed downlight provides uniform general illumination with excellent glare control. Its engineered optical system ensures consistent light quality and beam performance.

    สเปคสินค้า
    • SIZE: DIAMETER - 3", Shapes - ROUND, SQUARE

      LIGHT SOURCE: LED

      CERTIFICATIONS: Declare

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

      OPTICS: AeraBlend™

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      MOUNTING: DOWNLIGHTS

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ASH3RR
    • Product familyRecessed
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AERA
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-12
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยแคนาดา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameRecessed lighting
    • UNSPSC code39111505
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_71
    • Uniclass 2015 DescriptionRecessed luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)