เผยแพร่สินค้าของคุณ
AUDIA, Pendant
Lumenwerx

AUDIA, Pendant

Our premium acoustic offering Audia uses the science of Helmholtz resonance to trap acoustic waves through aluminum lattice, wrapped around proprietary sound absorbing material. With its slim core, narrow body and multiple color options, Audia was designed from the ground up with sound and light engineering in mind. Using our patent pending EchoCore™ technology we have constructed layers of sound absorbing material coupled with precise air pockets into a patterned aluminum body with a curved soft regress light reveal without compromising luminaire performance in our HLO (Highefficiency Lambertian optic) optics that delivers excellent efficacy. Audia is available in Static White, Bios, Chromawerx QUADRO, DUO and SOLA options.  

สเปคสินค้า
  • SIZE: 1 1/2" X 3 3/4" - 1 1/2" X 4 1/4"

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT, WALL WASH, ASYMMETRIC DIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE,BIOS, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    DIRECT OPTIC: HLO

    INDIRECT OPTIC: WIO2

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.AUD
  • Product familyPendant
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์AUDIA
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-01-11
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองFibre-felt
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001743
  • ชื่อ ETIMPendant luminaire
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)