เผยแพร่สินค้าของคุณ
CAVA, Pendant Direct and Direct/Indirect
Lumenwerx

CAVA, Pendant Direct and Direct/Indirect

Cava is a linear LED pendant or recessed luminaire with a remarkably comfortable and surprising appearance. Using completely concealed and indirect LED arrays, Cava provides superior brightness control, while maintaining high efficacy by distributing light over the vaulted interior cavity of the luminaire. Cava offers totally direct or segmented direct/indirect distributions.
สเปคสินค้า
  • Size: 4 1/2" x 4 1/2"

    Light Source: Led

    Light Distribution: Direct, Direct/Indirect

    Chromaticity: Static White, Duo , Sola

    Mounting: Recessed, Pendant

    Optics: Rlo
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.CAVP
  • Product familyPendant
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cava
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)4.5
  • กว้าง (นิ้ว)4.5
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001743
  • ชื่อ ETIMPendant luminaire
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)