เผยแพร่สินค้าของคุณ
CLUSTER PENDANT, Linear Downlight
Lumenwerx

CLUSTER PENDANT, Linear Downlight

Cluster pendants include linear and planar configurations with downlight, parabolic, and wall wash optics that match recessed types. Linear pendants are available in 1-, 3-, and 5-cell configurations; planar pendants in 2x2 and 3x3 arrays. Pendant Clusters fit a choice of 3", 8" or 12" deep cuboid enclosures. Nominal light output is 200 lumens per cell with efficacy over 80 LPW. Pendant Clusters can be suspended using stems, cord & cable, or power-over-cable. A canopy for conduit connection is available. Driver is either integral or remote, which is capable of powering multiple luminaires.
สเปคสินค้า
  • SIZE: 1X1, 1X3, 1X5, 2X2, 3X3 LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: DOWNLIGHTS, PENDANT CLUSTER TYPE: CLUSTER LINEAR, CLUSTER PLANAR OPTICS: BPL, MPL, REF, SOF, SPL, WPL, WRO
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.CLUP
  • Product familyPendant
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cluster Pendant
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001743
  • ชื่อ ETIMPendant luminaire
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)