เผยแพร่สินค้าของคุณ
CLUSTER, ACOUSTIX, Pendant Linear
Lumenwerx

CLUSTER, ACOUSTIX, Pendant Linear

Cluster Acoustix is the precise family of downlights available in both linear and planar configurations for pendant mounting. Complementing the cuboid light engine is a 22 inch stepped three-layer acoustic panel in round or square for excellent sound absorption. Based on a fundamental 1.2" square cell, Cluster Acoustix delivers lighting that is optically sophisticated and aesthetically refined. Cluster Acoustix pendant linear downlights are available in a 5-cell configuration, with a choice of precision optics, beam spreads and subtle louver treatments. Pendant downlights fit a 6" height acoustic cuboid enclosure.
Nominal light output is 200 lumens per cell. Pendant Cluster Acoustix can be suspended using stems. Driver is either integral or remote, which is capable of powering multiple luminaires.

สเปคสินค้า
  • SIZE: 22" DIAMETER , 22" X 22"

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    MOUNTING: PENDANT

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.CLUP05ACO
  • Product familyPendant
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acoustic
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองFibre-felt
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001743
  • ชื่อ ETIMPendant luminaire
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)