เผยแพร่สินค้าของคุณ
CLUSTER PI, Pendant
CLUSTER PI, Pendant
    Lumenwerx

    CLUSTER PI, Pendant

    Both Cluster Pi with HLO and Cluster Pi with KVCOTM integrate the beauty and quality of our Cluster family into circular fixtures featuring sophisticated optics and a timeless modernist esthetic. Cluster Pi with Miniature Reflector Optic (MRO) integrates the beauty and quality of our Cluster family into a fixture that illuminates through a circular array of light cells. The luminaire features
    a low profile of under 2" and can berecessed, surface, or pendant mounted.

    The luminaires occupy low profiles of under 2", are available in three sizes—Small (3.5"), Medium (6.5"), and Large (9")—and can be recessed, surface, or pendant mounted.

    Cluster Pi with Miniature Reflector Optic (MRO) integrates the beauty and quality of our Cluster family into a fixture that illuminates through a circular array of light cells. The luminaire features a low profile of under 2" and can be recessed, surface, or pendant mounted.
    With Miniature Reflector Optic the Medium and Large recessed models are designed to accommodate an add-on luminaire centrally positioned within its circular array.

    สเปคสินค้า
    • LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      MOUNTING: PENDANT

      OPTICS: HLO, KVCO™, MRO

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CLUPIP
    • Product familyPendant
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cluster Pendant
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-30
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยแคนาดา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001743
    • ชื่อ ETIMPendant luminaire
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)