เผยแพร่สินค้าของคุณ
CLUSTER WALL WASH, Recessed Linear Downlight
Lumenwerx

CLUSTER WALL WASH, Recessed Linear Downlight

Clusters recessed linear wall wash is available in fixed and adjustable configurations. The diffusion film optics deliver remarkably smooth and uniform vertical illumination. Nominal light output ranges from 400 to 1200 lumens with efficacy up to 66 LPW. All recessed Clusters can install in a variety of ceiling types and materials, with either an integral driver or a remote driver that is capable of powering multiple luminaires.
สเปคสินค้า
  • SIZE: 1X3, 1X5, 1X10 LIGHT SOURCE: LED CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: DOWNLIGHTS, RECESSED CLUSTER TYPE: CLUSTER LINEAR, CLUSTER ADJUSTABLE LIGHT DISTRIBUTION: WALL WASH OPTICS: WRO
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.CLUR03-WRO
  • Product familyRecessed
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cluster Wall Wash
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameRecessed lighting
  • UNSPSC code39111505
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 DescriptionRecessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)