เผยแพร่สินค้าของคุณ
CUBITO, Recessed Direct
Lumenwerx

CUBITO, Recessed Direct

A fresh face on a familiar form. It’s lighting with an edge! Cubito illuminates its square profile through two adjacent sides, forming a luminous right angle 2 ½" on each side. Wall mount Cubito as an uplight or downlight; run it at the wall/ceiling line to delineate the planes; install it vertically at the corner of two walls as a luminous signal, either surface or recessed. Cubito can be a discrete luminaire, a continuous line of light, or turn corners in one plane or two.
สเปคสินค้า
  • SIZE: 2 1/2" X 2 1/2" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: SURFACE, WALL, WALL-RECESSED OPTICS: HLO
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.CUBR
  • Product familyRecessed
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cubito
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)2.5
  • กว้าง (นิ้ว)2.5
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameRecessed lighting
  • UNSPSC code39111505
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 DescriptionRecessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)