เผยแพร่สินค้าของคุณ
CURVIA 2 RING, Pendant
Lumenwerx

CURVIA 2 RING, Pendant

The Curvia 2 Ring with High-Efficiency Lambertian Optic (HLO) is a circular fixture available in recessed, surface, and pendant mounting types. It can illuminate as a solo fixture or within groupings. Its circular shape adds softness and a sense of fluidity and wholeness to any given space.

สเปคสินค้า
  • SIZE: Ø 2FT, Ø 3FT, Ø 4FT, Ø 5FT, Ø 6FT, Ø 8FT, Ø 10FT, Ø 12FT

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, DUO, SOLA

    MOUNTING: PENDANT, SURFACE, RECESSESD

    OPTICS: HLO

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.CURV2RIP
  • Product familyPendant
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Curvia
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-03-02
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001743
  • ชื่อ ETIMPendant luminaire
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)