เผยแพร่สินค้าของคุณ
CURVIA 2, Surface Pattern
Lumenwerx

CURVIA 2, Surface Pattern

Curvia 2 Pattern fixtures with High-Efficiency Lambertian Optic (HLO) are unique lighting solutions made by connecting various Curvia 2 segments (2″ wide, open/partial shapes). They can serve as statement pieces on their own or extend a lighting composition around corners and across corridors, adding depth, dimension, and decorative details along the way.

สเปคสินค้า
  • SIZE: 45º arc (12" radius, 18" radius, 24" radius, 30" radius, 36" radius, 48" radius, 60" radius, 72" radius), Custom Arc and Radius

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, DUO, SOLA

    MOUNTING: PENDANT, SURFACE, RECESSESD

    OPTICS: HLO

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.CURV2SPAT
  • Product familySurface
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Curvia
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-02-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 DescriptionSurface luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit