เผยแพร่สินค้าของคุณ
CURVIA SLIM 1 RING, Wall
CURVIA SLIM 1 RING, Wall
    Lumenwerx

    CURVIA SLIM 1 RING, Wall

    At just 1.25" tall and available in 1" and 2" widths, Curvia Slim delivers the full performance of Curvia in a sleeker profile. Offered with three standard radii, 90° corners, and two endcap options, it empowers designers to compose flowing arcs, rings, and bold patterns across recessed, surface, pendant, and wall-mounted applications. From subtle curves to full compositions of light, Curvia Slim adapts to a wide range of design expressions while maintaining a refined, low profile form.

    สเปคสินค้า
    • SIZE: 1IN

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      MOUNTING: PENDANT, RECESSED, SURFACE, WALL

      OPTICS: HLO

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CURVSLIM1RIW
    • Product familySurface
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Curvia
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-13
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยแคนาดา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 DescriptionSurface luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)