เผยแพร่สินค้าของคุณ
ECANA 6 DOWNLIGHT, Recessed Round Wall Wash
ECANA 6 DOWNLIGHT, Recessed Round Wall Wash
    Lumenwerx

    ECANA 6 DOWNLIGHT, Recessed Round Wall Wash

    The Ecana downlight family is designed as round or square fixtures with simple detailing, available in 3", 4", and 6" sizes. The family includes fixed, adjustable, and wall wash conf igurations and blends effortlessly into various settings, enriching small and large-scale projects with practical, cost-effective, and finely tuned lighting.

    สเปคสินค้า
    • SIZE: DIAMETER - 6", Shapes - ROUND, SQUARE

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, WALL WASH, ADJUSTABLE

      CERTIFICATIONS: Declare

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, SOLA , DUO

      MOUNTING: DOWNLIGHTS

      OPTICS: XPoint™

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EC6RRWW
    • Product familyRecessed
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ecana
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-29
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยแคนาดา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameRecessed lighting
    • UNSPSC code39111505
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_71
    • Uniclass 2015 DescriptionRecessed luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)