เผยแพร่สินค้าของคุณ
ELIA, Pendant, Round
Lumenwerx

ELIA, Pendant, Round

4.5 จาก 5 ดาว4.5(6 รีวิว)

Available in six standard sizes, from 2’ to 8’ diameter, Elia Round fixtures are decorative with a sleek profile suitable in any interior environment. Elia Round is equipped with LED arrays illuminating inward and outward from its circular housing. Certain smaller Elia Round sizes can be combined (two to three fixtures only) to form Multiple Round luminaires. It is also available with Chromawerx Sola, Duo, and Quadro.

สเปคสินค้า
  • SIZE: 

    24 - 24" diameter
    36 - 36" diameter
    48 - 48" diameter
    60 - 60" diameter
    72 - 72" diameter
    96 - 96" diameter

    LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ELIRP
  • Product familyPendant
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Elia
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-22
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001743
  • ชื่อ ETIMPendant luminaire
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)