เผยแพร่สินค้าของคุณ
EVOQ RAMP - Cove
EVOQ RAMP - Cove
EVOQ RAMP - Cove
    Lumenwerx

    EVOQ RAMP - Cove

    Evoq ramps serve as prebuilt cove structures that can be easily integrated into ceilings  or walls. All ramp options are field-cuttable and meticulously fit various designs of all  shapes and patterns - straight, curved, or linear. They come in Mud-in, Direct Mount, or Field-Curvable options and they ensure quick and cost-effective cove installation. Evoq can also be integrated into existing coves as standalone fixtures.

    สเปคสินค้า
    • MOUNTING: ADJUSTABLE, DIRECT MOUNT RAMPS, FIELD CURVABLE RAMP, MUD-IN RAMPS

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EVOQLIN
    • Product familyCove
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Evoq
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-09-12
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยแคนาดา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLight-emitting diode (LED) luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)