เผยแพร่สินค้าของคุณ
VOILA4 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
Lumenwerx

VOILA4 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct

4.3 จาก 5 ดาว4.3(7 รีวิว)
Voila 4" downlights and wall washers are available in round and square apertures with Open Frame, IC and CCEA housings, all requiring less than 4" of plenum depth. Downlights adjust 30º vertically with screw thread mechanism and rotate 360º horizontally. Using HyFlex optics, field-interchangeable beam angles range from 10º to 90º. Integral drivers are available for 0-10V, ELV, Triac and various Lutron dimming protocols and can be replaced through the 4" aperture. Remote drivers are available for DALI, DMX, and various EldoLED protocols, as well as ChromaWerx Sola and Duo. Die-cast baffles are offered in in 0.5" depth with trim or trimless options and multiple finishes. Programmable luminaire light output is available up to 2800 lumens. Voila 4" downlights has an IP44 rating.
สเปคสินค้า
  • SIZE: 4" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, WALL WASH CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: DOWNLIGHTS, RECESSED OPTICS: HYFLEX
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.VO4RR
  • Product familyRecessed
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Voila 4 Downlight
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameRecessed lighting
  • UNSPSC code39111505
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 DescriptionRecessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)