เผยแพร่สินค้าของคุณ
FORMA, CARET, Pendant, Direct
FORMA, CARET, Pendant, Direct
    Lumenwerx

    FORMA, CARET, Pendant, Direct

    Timeless in appearance and flexible in function, the decorative Forma pendants embody the simple beauty of geometric design and the sophisticated power of innovative technology. The conical Caret, the truncated-cone-shaped Tote, and the hemisphere Cupola lumianaires are each equipped with our Unity Pointed (UP) technology, which delivers lens brightness uniformity across all shapes and sizes within the same lumen output

    สเปคสินค้า
    • SIZE: 8", 12" DIAMETER

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA, FULL SPECTRUM, BIOS, RED SOLID, GREEN SOLID, BLUE SOLID

      MOUNTING: PENDANT

      OPTICS: HLO

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FCARP
    • Product familyPendant
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Forma
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-20
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยแคนาดา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001743
    • ชื่อ ETIMPendant luminaire
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)