เผยแพร่สินค้าของคุณ
FLAIR 2 DIFFUSER CYLINDER, Pendant, Direct, Direct/Indirect
Lumenwerx

FLAIR 2 DIFFUSER CYLINDER, Pendant, Direct, Direct/Indirect

The Flair Cylinder family is a series of pendant, surface, and wall mounted decorative luminaires featuring refined proportions, attention to detail, and minimalist versatility. It consists of the Flair Sleeve, Flair Diffuser, and Flair Glow Ring. The Flair Diffuser is available in 2"or 3" diameters, while the Flair Sleeve and Flair Glow Ring are available in 3" diameters only.

สเปคสินค้า
  • SIZE: DIAMETER: 2", 3"

    LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT

    MOUNTING: SURFACE, PENDANT, WALL

    OPTICS: FF14, FF34, FFFH, GR, PF34, SL14, SLFH

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.FL2DFCYP
  • Product familyPendant
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์AERA
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-05-05
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001743
  • ชื่อ ETIMPendant luminaire
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)