เผยแพร่สินค้าของคุณ
LIVV 2.5 DOWNLIGHT, Round Recessed , Direct
LIVV 2.5 DOWNLIGHT, Round Recessed , Direct
LIVV 2.5 DOWNLIGHT, Round Recessed , Direct
LIVV 2.5 DOWNLIGHT, Round Recessed , Direct
LIVV 2.5 DOWNLIGHT, Round Recessed , Direct
LIVV 2.5 DOWNLIGHT, Round Recessed , Direct
    Lumenwerx

    LIVV 2.5 DOWNLIGHT, Round Recessed , Direct

    Built for scale, the Livv family delivers downlight essentials in a clean architectural form backed by LivvCore™, our proprietary Driver-on-Board technology. Livv’s quick-connect system and below-ceiling access allow for fast, contractor-f riendly installation and
    easy maintenance. Available in 2.5" and 3.5" apertures with fixed, adjustable, and wall wash distributions. The collection also includes Livv Plus (The Extras), with advanced features such as tunable white and expanded control.

    สเปคสินค้า
    • SIZE: 2.5" DIAMETER

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: ADJUSTABLE, DIRECT, WALL WASH

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, SOLA

      MOUNTING: DOWNLIGHTS, RECESSED

      OPTICS: XPoint™

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LV2_5RR2
    • Product familyRecessed
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์LIVV
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยแคนาดา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001744
    • ชื่อ ETIMDownlight/spot/floodlight
    • UNSPSC nameRecessed lighting
    • UNSPSC code39111505
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_71
    • Uniclass 2015 DescriptionRecessed luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)