เผยแพร่สินค้าของคุณ
MINI PIVOT MODULE - CARET
MINI PIVOT MODULE - CARET
    Lumenwerx

    MINI PIVOT MODULE - CARET

     Timeless in appearance and flexible in function, the conical Mini Pivot Caret embodies the simple decorative beauty of geometric design and the sophisticated power of innovative technology. The Caret is equipped with our Unity Pointed (UP) technology, which delivers lens brightness uniformity.

    สเปคสินค้า
    • SIZE: 8" DIAMETER X 10 1/2" HEIGHT

      LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MIPIVCAR
    • Product familyModule
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mini Pivot
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-08-20
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยแคนาดา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001743
    • ชื่อ ETIMPendant luminaire
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)