เผยแพร่สินค้าของคุณ
MINI PIVOT MODULE - DOT CYLINDER
MINI PIVOT MODULE - DOT CYLINDER
    Lumenwerx

    MINI PIVOT MODULE - DOT CYLINDER

    Mini Pivot Dot Cylinders are individual mounting systems that can be used on their own as single lighting fixtures or as part of a broader design within the Mini Pivot track system.

    สเปคสินค้า
    • SIZE: 1 11/16" DIAMETER X 6", 9",12",18" HEIGHT

      LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

      BEAM: 20 DEG, 35 DEG, 50DEG



    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MIPIVDTCY
    • Product familyModule
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mini Pivot
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-08-20
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยแคนาดา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001744
    • ชื่อ ETIMDownlight/spot/floodlight
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_82
    • Uniclass 2015 DescriptionSpot lights
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)