เผยแพร่สินค้าของคุณ
MINI PIVOT MODULE - MICRO-PRISM
Lumenwerx

MINI PIVOT MODULE - MICRO-PRISM

The Mini Pivot Micro-Prism module, equipped with our precision Micro-Prism OpticTM (MPOTM) is a compact marvel engineered to minimize glare and illuminate gently and powerfully. The module's high-quality light output illuminates with a subtle glow to create pleasant lit environments.

สเปคสินค้า
  • SIZE: 3/4" WIDTH X 1', 2', 3' and, 4' LENGTH

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MIPIVMPO
  • Product familyModule
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mini Pivot
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-08-16
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001744
  • ชื่อ ETIMDownlight/spot/floodlight
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_82
  • Uniclass 2015 DescriptionSpot lights
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)