เผยแพร่สินค้าของคุณ
MINI PIVOT TRACK, Pendant
MINI PIVOT TRACK, Pendant
MINI PIVOT TRACK, Pendant
    Lumenwerx

    MINI PIVOT TRACK, Pendant

    The Mini Pivot Pendant Track is low voltage and accommodates the Mini Pivot Track Modules. It possesses infinite run capabilities in segments of up to 8 feet with smooth transitions at the joint. It can host fixtures in both direct and indirect positions and branch out to create a multitude of shapes, patterns, and effects for various architectural applications.

    สเปคสินค้า
    • SIZE: 7/8" WIDTH

      FIXTURE HEIGHT: 1 1/2"

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MIPIVP
    • Product familyPendant
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mini Pivot
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-08-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยแคนาดา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001743
    • ชื่อ ETIMPendant luminaire
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)