เผยแพร่สินค้าของคุณ
MINI PIVOT MODULE - PETITE 1 CYLINDER
Lumenwerx

MINI PIVOT MODULE - PETITE 1 CYLINDER

The Mini Pivot Petite 1" Cylinder is true-to-size, encased in minimalist housing, and elegantly detailed with a slim strain relief and the option of a bevel or glow ring baffle style, Optically, it benefits from our CircaFlex™ beam-splitting technology that allows light to follow an intended optical path with maximal precision, minimal spread, and even distribution.

สเปคสินค้า
  • SIZE: 1 1/4" DIAMETER X 6", 9",12",18" HEIGHT

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE

    BEAM: 35 DEG, 45DEG


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MIPIVPET1CY
  • Product familyModule
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mini Pivot
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-08-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001744
  • ชื่อ ETIMDownlight/spot/floodlight
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_82
  • Uniclass 2015 DescriptionSpot lights
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)